Ethernet Patchkabel
Konfektionierte Ethernet-Leitungen für schnelle, strukturierte Verkabelung
Unsere Produktmarke ETHERLINE® umfasst kupferbasierte Datenleitungen für Ethernet-basierte Systeme. Neben der reinen Meterware bieten wir auch Patchkabel für vielseitige Anwendungen und Anforderungen in der industriellen Umgebung und strukturierten Gebäudeverkabelung. Ethernet-Patchkabel sind mit Steckverbindern konfektionierte Ethernet-Leitungen.
Was ist ein Ethernet-Patchkabel?
Ethernet-Patchkabel sind Datenleitungen, die bereits werkseitig von LAPP auf einer oder auf beiden Seiten mit einem Datensteckverbinder konfektioniert wurden. Das bedeutet, dass Sie – insbesondere bei beidseitig konfektionierten Patchkabeln – das Produkt direkt anstecken und verwenden können. Ethernet-Patchkabel sind ideal für den industriellen Gebrauch in Maschinen, Schaltschränken und IT-Racks.
Patchkabel werden oft auch Anschlusskabel genannt, das kommt aus dem englischen „to patch“ was übersetzt „zusammenschalten“ bedeutet.
Ein für die Industrie besonders geeignetes Ethernet-Patchkabel, zeichnet sich durch die Materialwahl, das Design, die Wahl der Steckverbinder und vereinzelt technische Zulassungen aus.
Denn speziell im Industrial-Ethernet geht das Patchkabel weit über die bekannten und in der Büro- bzw. Gebäudeverkabelung verbreiteten Leitungen mit RJ45-Datensteckverbinder hinaus. Ethernet-Patchkabel gibt es in diversen Ausführungen, wie z.B. mit M12 X-codierten oder M12 D-codierten Ethernet-Steckverbinder, die durch LAPP für Sie konfektioniert werden.
Wie unterscheiden sich Ethernet-Patchkabel?
In der Bürokommunikation ist das Ethernet-Patchkabel als Twisted-Pair-Leitung mit RJ45-Datensteckverbinder bekannt. Es dient zum Anschluss von Switches, Routern und weiteren IT-Geräten. Im Industrial-Ethernet (IE) hingegen, gelten ganz andere Anforderungen.
Bei der industriellen Ethernet-Verkabelung unterscheiden sich Patchkabel unter anderem nach den folgenden Kriterien:
- Einseitig oder beidseitig konfektioniert,
- Unterschiedliche Datensteckverbinder am linken und rechten Ende,
- Unterschiedliche Aderpaarzahlen (2 oder 4),
- Besondere Eignung für feste oder flexible Verlegung, Anwendung in Schleppketten und Anwendung in Torsionsapplikationen,
- Unterschiedliche Cat.-Kategorien (Cat.5e, Cat.6A, Cat.7, Cat.7A),
- Datensteckverbinder mit vielseitigen Steckgesichtern, Polbildern und Farbkodierungen (M8 A-codiert, M12 D-codiert, M12 X-codiert, RJ45)
- Industrietaugliche Materialien für Außenmantel und Aderisolation.
Wo werden Ethernet-Patchkabel eingesetzt?
Ganz grob: Für die strukturierte Verkabelung und für das Industrial-Ethernet.
Doch nun mal etwas genauer: Bei der Verkabelung in industriellen Umgebungen, die einen Ethernet-basierten Standard als Basis haben, kommen häufig Ethernet-Patchkabel zum Einsatz. In Ethernet-Netzwerken, wie zum Beispiel in PROFINET und EtherNet/IP, werden Patchkabel oft zur Verdrahtung von Automatisierungssystemen eingesetzt.
Wussten Sie, dass im Industrial-Ethernet häufig Ethernet-Patchkabel zum Einsatz kommen, die nicht den verbreiteten RJ45 Datensteckverbinder nutzen? Oftmals ist es sogar so, dass an jedem Ende einer Leitung ein anderer Datensteckverbinder zum Einsatz kommt.
In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie ein Ethernet-Patchkabel mit Rundsteckverbinder für den industriellen Einsatz. Mit dem M12D-codierten Standard und einem Gewinde, für sehr festen Halt in der Buchse, ist ein solches Patchkabel unter anderem:
- Schnell eingesteckt, statt langwierig angeklemmt: Sie sparen Zeit und fokussieren sich auf Ihr Kerngeschäft
- Kompakt umspritzt: Gegenüber den feldkonfektionierbaren Varianten sind die umspritzten Steckverbinder von Ethernet-Patchkabeln deutlich platzsparender.
- Effizient: Sie benötigen weder spezielles Know-how noch Equipment, denn das Konfektionieren übernehmen unsere Experten für Sie.

Mit Ethernet-Patchkabeln werden, unter anderem, Verbindungen zwischen Switches im Schaltschrank oder auch die Verbindungen zwischen Switches, Sensoren, Aktoren und Remote-I/Os hergestellt.
Auch bei besonders hohen Anforderungen an Material, Design oder z.B. Robustheit der Leitungen und Steckverbinder haben wir bei LAPP die passende Lösung für Sie.
Der Internationale Standard UN ECE R118 zum Beispiel, definiert Vorgaben für Teile und Ausrüstungsgegenstände (auch Leitungen), die den Brandschutz in Omnibussen gewährleisten. Wir bieten Ihnen auch Produkte, die diesem Standard gerecht werden.
Sie benötigen konfektionierte Ethernet-Patchkabel, zugeschnitten auf Ihre Anforderungen?
Sprechen Sie uns gerne an.